Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera senza testa  con sfera spianata
  • Viti di pressione a sfera senza testa  con sfera spianata
DescrizioneMateriale, esecuzione:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
colore nero.
Sfera in acciaio per cuscinetti a sfera, temprato e con finitura naturale o POM.
Nota:Con la sfera spianata forma B, C o F è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07110 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata 204 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa  con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D1D3L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07110-2046BM41,45,82,523,5 2,74 €
07110-2048BM41,47,82,523,5 2,74 €
07110-20410BM41,49,82,523,5 2,77 €
07110-20412BM41,411,82,523,5 2,77 €
07110-20416BM41,415,82,523,5 2,79 €
07110-2058BM527,632,54,5 2,81 €
07110-20510BM529,632,54,5 2,81 €
07110-20512BM5211,632,54,5 2,91 €
07110-20516BM5215,632,54,5 2,91 €
07110-20520BM5219,632,54,5 3,02 €
07110-20525BM5224,632,54,5 3,02 €
07110-20610BM6310,1439 2,73 €
07110-20612BM6312,1439 2,73 €
07110-20616BM6316,1439 2,73 €
07110-20620BM6320,1439 2,73 €
07110-20625BM6325,1439 2,76 €
07110-20650BM6350,1439 2,82 €
07110-20660BM6360,1439 2,88 €
07110-20680BM6380,1439 3,62 €
07110-20810BM84,110,35,5410 3,00 €
07110-20812BM84,112,35,5410 3,00 €
07110-20816BM84,116,35,5415 3,00 €
07110-20820BM84,120,35,5415 3,00 €
07110-20825BM84,125,35,5415 3,02 €
07110-20830BM84,130,35,5415 3,02 €
07110-20850BM84,150,35,5415 3,05 €
07110-20860BM84,160,35,5415 3,05 €
07110-20880BM84,180,35,5415 3,11 €
07110-21012BM105,612,37520 3,44 €
07110-21016BM105,616,37520 3,44 €
07110-21020BM105,620,37520 3,44 €
07110-21025BM105,625,37520 3,47 €
07110-21035BM105,635,37520 3,65 €
07110-21216BM12716,28,5630 4,60 €
07110-21220BM12720,28,5630 4,62 €
07110-21230BM12730,28,5630 5,20 €
07110-21240BM12740,28,5630 5,57 €
07110-21620BM1610,72012860 7,34 €
07110-21625BM1610,72512860 7,51 €
07110-21635BM1610,73512860 8,04 €
07110-21650BM1610,75012860 8,79 €
07110-22030BM2013,530151090 13,21 €
07110-22040BM2013,540151090 13,36 €
07110-22060BM2013,560151090 13,92 €
07110-22435BM2415,8351812120 17,78 €
07110-22450BM2415,8501812120 18,62 €
07110-22480BM2415,8801812120 21,08 €
07110-41012FM106127520 14,47 €
07110-41016FM106167520 14,47 €
07110-41025FM106257520 14,47 €
07110-41035FM106357520 14,62 €
07110-41216FM127,2168,5630 15,71 €
07110-41220FM127,2208,5630 15,71 €
07110-41230FM127,2308,5630 16,00 €
07110-41240FM127,2408,5630 16,12 €
07110-41620FM1610,72012860 18,32 €
07110-41625FM1610,72512860 18,32 €
07110-41635FM1610,73512860 18,62 €
07110-41650FM1610,75012860 18,75 €
07110-70410CM41,89,92,520,3 2,86 €
07110-70412CM41,811,92,520,3 2,86 €
07110-70416CM41,815,92,520,3 2,74 €
07110-7046CM41,85,92,520,3 2,86 €
07110-7048CM41,87,92,520,3 2,86 €
07110-70510CM52,19,832,50,5 2,74 €
07110-70512CM52,111,832,50,5 2,79 €
07110-70516CM52,115,832,50,5 2,79 €
07110-70520CM52,119,832,50,5 2,79 €
07110-70525CM52,124,832,50,5 2,86 €
07110-7058CM52,17,832,50,5 2,74 €
07110-70610CM6310,3430,9 2,60 €
07110-70612CM6312,3430,9 2,60 €
07110-70616CM6316,3430,9 2,60 €
07110-70620CM6320,3430,9 2,66 €
07110-70625CM6325,3430,9 2,66 €
07110-70810CM84,210,45,541,5 2,86 €
07110-70812CM84,212,45,541,5 2,86 €
07110-70816CM84,216,45,541,5 2,86 €
07110-70820CM84,220,45,541,5 2,92 €
07110-70825CM84,225,45,541,5 2,92 €
07110-70830CM84,230,45,541,5 2,97 €