Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox  con sfera piena
  • Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox  con sfera piena
  • Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox  con sfera piena
  • Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox  con sfera piena
DescrizioneMateriale:

Vite in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox, POM o ceramica Si3N4.

Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:

Le viti reggispinta senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna. Il nitruro di silicio (Si3N4) si caratterizza soprattutto per una combinazione di straordinarie proprietà. Esse comprendono, ad esempio, l'elevata plasticità e resistenza, un ottimo comportamento all'usura e una buona resistenza chimica.

Nota disegno:
Forma A: sfera in acciaio inox
Forma D: sfera in POM
Forma E: sfera in ceramica

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox  con sfera piena

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Forma A
N. ordine
Forma D
N. ordine
Forma E
D1L1Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07111-104607111-3046-M462,52-/0,3
07111-104807111-3048-M482,52-/0,3
07111-1041007111-30410-M4102,52-/0,3
07111-1041207111-30412-M4122,52-/0,3
07111-1041607111-30416-M4162,52-/0,3
07111-105807111-305807111-8058M5832,5-/0,5/4,5
07111-1051007111-30510-M51032,5-/0,5
07111-1051207111-3051207111-80512M51232,5-/0,5/4,5
07111-1051607111-30516-M51632,5-/0,5
07111-1052007111-3052007111-80520M52032,5-/0,5/4,5
07111-1052507111-30525-M52532,5-/0,5
07111-1061007111-3061007111-80610M610,843-/0,9/9
07111-1061207111-30612-M612,843-/0,9
07111-1061607111-3061607111-80616M616,843-/0,9/9
07111-1062007111-3062007111-80620M620,843-/0,9/9
07111-1062507111-3062507111-80625M625,843-/0,9/9
07111-10650--M650,843-
07111-10660--M660,843-
07111-10680--M680,843-
07111-1081007111-3081007111-80810M811,25,54-/1,5/10
07111-1081207111-3081207111-80812M813,25,54-/1,5/10
07111-1081607111-30816-M817,25,54-/1,5
07111-1082007111-3082007111-80820M821,25,54-/1,5/15
07111-1082507111-3082507111-80825M826,25,54-/1,5/15
07111-1083007111-3083007111-80830M831,25,54-/1,5/15
07111-10850--M851,25,54-
07111-10860--M861,25,54-
07111-10880--M881,25,54-
07111-11012-07111-81012M1013,775-/20
07111-11016-07111-81016M1017,775-/20
07111-11020-07111-81020M1021,775-/20
07111-11025-07111-81025M1026,775-/20
07111-11035-07111-81035M1036,775-/20
07111-11216-07111-81216M12188,56-/30
07111-11220-07111-81220M12228,56-/30
07111-11225--M12278,56-
07111-11230-07111-81230M12328,56-/30
07111-11232--M12348,56-
07111-11240-07111-81240M12428,56-/30
07111-11620--M1623,3128-
07111-11625--M1628,3128-
07111-11635--M1638,3128-
07111-11650--M1653,3128-