Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata
  • Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata
  • Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata
DescrizioneMateriale:Vite e sfera in acciaio inox.Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D3L2Ø
sfera
SWCADAccess.PrezzoOrdinare
07111-2046M41,45,82,52 3,67 €
07111-2048M41,47,82,52 3,67 €
07111-20410M41,49,82,52 3,68 €
07111-20412M41,411,82,52 3,68 €
07111-20416M41,415,82,52 3,76 €
07111-2058M527,632,5 3,94 €
07111-20510M529,632,5 3,98 €
07111-20512M5211,632,5 4,00 €
07111-20516M5215,632,5 4,07 €
07111-20520M5219,632,5 4,15 €
07111-20525M5224,632,5 4,20 €
07111-20610M6310,143 4,38 €
07111-20612M6312,143 4,44 €
07111-20616M6316,143 4,49 €
07111-20620M6320,143 4,52 €
07111-20625M6325,143 4,54 €
07111-20650M6350,143 6,87 €
07111-20660M6360,143 7,19 €
07111-20680M6380,143 7,79 €
07111-20810M84,110,35,54 5,16 €
07111-20812M84,112,35,54 5,22 €
07111-20816M84,116,35,54 5,23 €
07111-20820M84,120,35,54 5,24 €
07111-20825M84,125,35,54 5,24 €
07111-20830M84,130,35,54 5,24 €
07111-20850M84,150,35,54 8,68 €
07111-20860M84,160,35,54 9,58 €
07111-20880M84,180,35,54 10,53 €
07111-21012M105,612,375 5,92 €
07111-21016M105,616,375 6,00 €
07111-21020M105,620,375 6,01 €
07111-21025M105,625,375 6,01 €
07111-21035M105,635,375 6,08 €
07111-21216M12716,28,56 7,46 €
07111-21220M12720,28,56 7,53 €
07111-21230M12730,28,56 7,73 €
07111-21240M12740,28,56 7,82 €
07111-21620M1610,720128 13,05 €
07111-21625M1610,725128 13,12 €
07111-21635M1610,735128 13,40 €
07111-21650M1610,750128 13,67 €