Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti rotondi 
con foro svasato, forma O
  • Inserti rotondi 
con foro svasato, forma O
DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma O in acciaio inox con superficie diamantata paragonabile a granatura abrasiva 100.Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con il corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07113_O Inserti rotondi con foro svasato, forma O 294 kB

Disegni

Inserti rotondi 
con foro svasato, forma O

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D2D4D5L3TCADAccess.PrezzoOrdinare
07113-110105O103,46105 9,12 €
07113-110125O103,46125 9,43 €
07113-112105O124,59105,6 10,18 €
07113-112125O124,59125,6 10,28 €
07113-116105O165,511106,6 13,34 €
07113-116125O165,511126,6 13,49 €
07113-120105O206,611107,6 13,35 €
07113-120125O206,611127,6 15,12 €
07113-125105O256,611107,6 17,31 €
07113-125125O256,611127,6 18,27 €