Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti rotondi forma C
  • Inserti rotondi forma C
DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma C in acciaio per utensili, temprato e brunito.Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci tenditori, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e Supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02009-120X030 a 02009-924X080
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07113_C Inserti rotondi forma C 220 kB

Disegni

Inserti rotondi forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2L3L4GCADAccess.PrezzoOrdinare
07113-10108C10105M5 5,58 €
07113-10128C10126,4M5 5,65 €
07113-12108C12105M5 5,85 €
07113-12128C12126,4M5 5,93 €
07113-16108C16105M6 6,41 €
07113-16128C16126,4M6 6,45 €
07113-20108C20105M6 7,06 €
07113-20128C20126,4M6 7,12 €
07113-25108C25105M6 7,48 €
07113-25128C25126,4M6 7,56 €