Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti rotondi forma E
  • Inserti rotondi forma E
DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma E in acciaio inox, temprato, finitura naturale. Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci tenditori, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e Supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02009-120X030 a 02009-924X080
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07113_E Inserti rotondi forma E 209 kB

Disegni

Inserti rotondi forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
D2L3L4GCADAccess.PrezzoOrdinare
07113-10102E10105M5 6,19 €
07113-10122E10126,4M5 6,49 €
07113-12102E12105M5 6,56 €
07113-12122E12126,4M5 6,65 €
07113-16102E16105M6 7,19 €
07113-16122E16126,4M6 7,30 €
07113-20102E20105M6 8,00 €
07113-20122E20126,4M6 8,17 €
07113-25102E25105M6 8,58 €
07113-25122E25126,4M6 8,84 €