Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti rotondi forma F
  • Inserti rotondi forma F
DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma F in acciaio per utensili, temprato e brunito. Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci tenditori, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e Supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02009-120X030 a 02009-924X080
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07113_F Inserti rotondi forma F 368 kB

Disegni

Inserti rotondi forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2L3CEGCADAccess.PrezzoOrdinare
07113-1010F10104,54,75M5 12,82 €
07113-1210F12104,54,75M5 13,03 €
07113-1212F121264,75M5 13,46 €
07113-1610F16104,54,75M6 17,00 €
07113-2010F20104,54,75M6 18,93 €
07113-2510F25104,54,75M6 22,90 €