Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti rotondi forma K
  • Inserti rotondi forma K
DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma K in POM, bianco.Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci tenditori, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e Supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02009-120X030 a 02009-924X080
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07113_K Inserti rotondi forma K 189 kB

Disegni

Inserti rotondi forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D2L3L4GCADAccess.PrezzoOrdinare
07113-10109K10105M5 5,22 €
07113-10129K10126,4M5 5,30 €
07113-12109K12105M5 5,54 €
07113-12129K12126,4M5 5,57 €
07113-16109K16105M6 6,11 €
07113-16129K16126,4M6 6,16 €
07113-20109K20105M6 6,76 €
07113-20129K20126,4M6 6,82 €
07113-25109K25105M6 7,12 €
07113-25129K25126,4M6 7,19 €