Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti rotondi forma M
  • Inserti rotondi forma M
DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro brunito.Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci tenditori, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e Supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02009-120X030 a 02009-924X080
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07113_M Inserti rotondi forma M 330 kB

Disegni

Inserti rotondi forma M

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2D3L3L5CEGCADAccess.PrezzoOrdinare
07113-10107M107,91064,54,75M5 13,03 €
07113-12107M129,51064,54,75M5 13,17 €
07113-12127M129,512764,75M5 13,58 €
07113-16107M1612,71064,54,75M6 17,14 €
07113-20107M2015,91064,54,75M6 19,60 €
07113-25107M25191064,54,75M6 26,74 €