Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti rotondi forma O
  • Inserti rotondi forma O
DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma O in acciaio inox con superficie diamantata paragonabile a granatura abrasiva 100.Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con il corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02007-120X030 a 02009-924X080
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07113_O Inserti rotondi forma O 312 kB

Disegni

Inserti rotondi forma O

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D2L3L4GCADAccess.PrezzoOrdinare
07113-10105O10105M5 8,60 €
07113-10125O10126,4M5 9,32 €
07113-12105O12105M5 9,86 €
07113-12125O12126,4M5 9,53 €
07113-16105O16105M6 12,44 €
07113-16125O16126,4M6 12,57 €
07113-20105O20105M6 13,90 €
07113-20125O20126,4M6 14,11 €
07113-25105O25105M6 16,23 €
07113-25125O25126,4M6 17,18 €