Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti rotondi forma P
  • Inserti rotondi forma P
DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano, durezza 60° Shore.Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02007-120X030 a 02009-924X080
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07113_P Inserti rotondi forma P 272 kB

Disegni

Inserti rotondi forma P

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D2D3L3L4GCADAccess.PrezzoOrdinare
07113-08126P88126M4 8,07 €
07113-10126P1010126M5 8,40 €
07113-12126P1213126M5 9,22 €
07113-16126P1616126M6 11,28 €
07113-20126P2021126M6 13,08 €
07113-25126P2527126M6 14,92 €