Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione acciaio inox
  • Viti di pressione acciaio inox
  • Viti di pressione acciaio inox
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio inox.
Perno di ottone o POM.
Versione:Vite non trattata.Nota:Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di mandrini filettati, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07119 Viti di pressione acciaio inox 147 kB

Disegni

Viti di pressione acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Versione

DD1LSWFiltro
07119-041XOttoneM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,52
07119-051XOttoneM538,5/12,5/20,5/30,5/40,52,5
07119-061XOttoneM6411,5/13,5/17,5/21,5/26,5/41,5/51,5/61,53
07119-081XOttoneM85,512/22/32/52/62/824
07119-101XOttoneM10714/18/27/375
07119-121XOttoneM128,522,5/32,5/42,56
N. ordine

Versione

DD1LSWFiltro
07119-1041XPoliossimetileneM427/9/11/13/17/31/412
07119-1051XPoliossimetileneM539/11/13/17/21/31/412,5
07119-1061XPoliossimetileneM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,33
07119-1081XPoliossimetileneM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,64
07119-1101XPoliossimetileneM106,517,9/21,9/26,9/36,95
07119-1121XPoliossimetileneM12822,1/32,1/42,16
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40