Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di pressione con inserto di sicurezza LONG-LOK
  • Viti di pressione con inserto di sicurezza LONG-LOK
DescrizioneMateriale:Vite classe di resistenza 10.9.
Perno in ottone o POM.
Bloccaggio del filetto LONG-LOK in nylon.
Versione:Vite brunita.Nota:Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di mandrini filettati, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07119 Viti di pressione con inserto di sicurezza LONG-LOK 215 kB

Disegni

Viti di pressione con inserto di sicurezza LONG-LOK

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Versione

DD1L (L1)SWFiltro
07119-204XOttoneM42,56,5 (2,5)/10,5 (3,5)/16,5 (5)/30,5 (5)/40,5 (5)2
07119-205XOttoneM538,5 (3,5)/12,5 (5)/20,5 (6)/30,5 (6)/40,5 (6)2,5
07119-206XOttoneM6411,5 (3,5)/17,5 (7)/26,5 (7)/41,5 (7)/51,5 (7)/61,5 (7)3
07119-208XOttoneM85,512 (3,5)/22 (8)/32 (8)/52 (8)/62 (8)/82 (8)4
07119-210XOttoneM10714 (5)/18 (9)/27 (9)/37 (9)/52 (9)/62 (9)/82 (9)5
07119-212XOttoneM128,518,5 (8)/22,5 (10)/32,5 (10)/42,5 (10)/52,5 (10)/62,5 (10)/82,5 (10)6
N. ordine

Versione

DD1L (L1)SWFiltro
07119-304XPoliossimetileneM427 (2,5)/9 (3,5)/11 (3,5)/13 (5)/17 (5)/31 (5)/41 (5)2
07119-305XPoliossimetileneM539 (3,5)/11 (3,5)/13 (5)/17 (6)/21 (6)/31 (6)/41 (6)2,5
07119-306XPoliossimetileneM63,511,3 (3,5)/13,3 (5)/17,3 (7)/21,3 (7)/26,3 (7)/41,3 (7)/51,3 (7)/61,3 (7)3
07119-308XPoliossimetileneM8513,6 (5)/17,6 (8)/21,6 (8)/26,6 (8)/33,6 (8)/51,6 (8)/61,6 (8)/81,6 (8)4
07119-310XPoliossimetileneM106,517,9 (9)/21,9 (9)/26,9 (9)/33,9 (9)/41,9 (9)/51,9 (9)/61,9 (9)/81,9 (9)5
07119-312XPoliossimetileneM12822,1 (10)/27,1 (10)/34,1 (10)/42,1 (10)/52,1 (10)/62,1 (10)/82,1 (10)6