Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
  • Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
  • Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e perni in acciaio 5.8.
Versione:Boccola brunita.
Perno blu cromato.
Nota:La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto.

Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Nota disegno:
1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07125 Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile 193 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale

DimensioniDD1D2D3D4HH1Tcoppia
regolabile ca.
Nm min. - max.
Filtro
07125-205ΔAcciaio2M5261823162710,550,1 - 0,3
07125-206ΔAcciaio2M6261823162710,560,1 - 0,3
07125-306ΔAcciaio3M63422312037,514,5100,1 - 0,3
07125-308ΔAcciaio3M83422312037,514,5140,1 - 0,3

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale

DimensioniDD1D2D3D4HH1coppia
regolabile ca.
Nm min. - max.
LFiltro
07125-205ΔXAcciaio2M5261823162710,50,1 - 0,330/50
07125-206ΔXAcciaio2M6261823162710,50,1 - 0,330/50
07125-306ΔXAcciaio3M63422312037,514,50,1 - 0,340/60
07125-308ΔXAcciaio3M83422312037,514,50,1 - 0,340/60