Descrizione articolo/immagini prodotto

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura esterna
  • Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura esterna
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, antracite. Perni in acciaio 5.8.Versione:Perni blu cromati.Nota:La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto.

Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.

Disegni

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale

DimensioniDD1D2D3D4HH1coppia
regolabile ca.
Nm min. - max.
LFiltro
07125-205ΔXAcciaio2M5261823162710,50,1 - 0,330/50
07125-206ΔXAcciaio2M6261823162710,50,1 - 0,330/50
07125-306ΔXAcciaio3M63422312037,514,50,1 - 0,340/60
07125-308ΔXAcciaio3M83422312037,514,50,1 - 0,340/60