Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti dinamometriche  con accoppiamento scanalato
  • Viti dinamometriche  con accoppiamento scanalato
DescrizioneMateriale:Acciaio automatico.Versione:brunito.Nota:Il momento torcente necessario della vite a testa zigrinata viene prodotto da due elementi di spinta a sfere a molla. Non appena viene raggiunta la pressione finale desiderata impostabile, l'impugnatura zigrinata scorre liberamente.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
Nota disegno:
F1 = Pressione finale minima
F2 = Pressione finale massima
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07131 Viti dinamometriche con accoppiamento scanalato 140 kB

Disegni

Viti dinamometriche  con accoppiamento scanalato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3LL1L2L3F1
(N)
F2
(N)
CADAccess.PrezzoOrdinare
07131-06M6254,72,545208540800 89,37 €
07131-10M10257,74,545208540550 127,63 €