Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti filettati HeliCoil®plus
  • Inserti filettati HeliCoil®plus
  • Inserti filettati HeliCoil®plus
DescrizioneMateriale:Acciaio resistente alla ruggine e agli acidi con cromo e nickel 1.4301.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per chiunque lavori i metalli e le officine di riparazione.
I fori filettati rotti, bloccati o troppo larghi possono essere ripristinati al diametro originale in pochi minuti.
Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile anche fare a meno di prodotti costosi.
Grazie all'elevata qualità superficiale sono un ottimo limite elastico e garantiscono una maggiore forza di precompressione delle viti ad alta resistenza.
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono sorprendentemente adatti alle filettature di avanzamento in tutte leparti di metallo leggero e ghisa. Le istruzioni per l'inserimento e la filettatura sono allegate alla confezione assortita. Altre dimensioni, anche degli utensili di montaggio, su richiesta.

Confezione assortita
Comprende inserti filettati da M5 a M12, ognuno in tre diverse lunghezze della filettatura, trapano a punta elicoidale (solo per inserti M5 - M10), maschio per filettare a mano speciale, mandrino da inserire ed estrattore linguetta.

Set riparazioni
Comprende inserti filettati di una dimensione, in tre diverse lunghezze della filettatura, trapano a punta elicoidale, maschio per filettare a mano speciale, mandrino da inserire ed estrattore linguetta..
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07645 Inserti filettati HeliCoil®plus 489 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

Inserti filettati inclusi
nella gamma
Numero degli
inserti filettati pz.
Lunghezza degli inserti
in condizioni di montaggio mm
CADAccess.PrezzoOrdinare
07645-01Cassetta attrezzi assortiM5
M6
M8
M10
M12
10
10
10
10
10
5 / 7,5 / 10
6 / 9 / 12
8 / 12 / 16
10 / 15 / 20
12 / 18 / 24
 410,72 €
N. ordine

Versione

Inserti filettatiNumero degli
inserti filettati pz.
Lunghezza degli inserti
in condizioni di montaggio mm
CADAccess.PrezzoOrdinare
07645-0523Kit di riparazioneM5je 205 / 7,5 / 10 82,60 €
07645-0623Kit di riparazioneM6je 206 / 9 / 12 73,34 €
07645-0823Kit di riparazioneM8je 108 / 12 / 16 72,77 €
07645-1023Kit di riparazioneM10je 1010 / 15 / 20 88,65 €
07645-1223Kit di riparazioneM12je 1012 / 18 / 24 91,69 €
N. ordine

Versione

Inserti filettatiLunghezza degli inserti
in condizioni di montaggio mm
CADAccess.PrezzoOrdinare
07645-0521Inserti filettati di ricambioM55 0,84 €
07645-0531Inserti filettati di ricambioM57,5 0,86 €
07645-0541Inserti filettati di ricambioM510 0,95 €
07645-0621Inserti filettati di ricambioM66 0,82 €
07645-0631Inserti filettati di ricambioM69 0,94 €
07645-0641Inserti filettati di ricambioM612 1,05 €
07645-0821Inserti filettati di ricambioM88 0,89 €
07645-0831Inserti filettati di ricambioM812 1,01 €
07645-0841Inserti filettati di ricambioM816 1,15 €
07645-1021Inserti filettati di ricambioM1010 1,21 €
07645-1031Inserti filettati di ricambioM1015 1,39 €
07645-1041Inserti filettati di ricambioM1020 1,60 €
07645-1221Inserti filettati di ricambioM1212 2,82 €
07645-1231Inserti filettati di ricambioM1218 3,31 €
07645-1241Inserti filettati di ricambioM1224 3,75 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40