Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio
  • Inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio cementato, zincato, passivato giallo (privo di cromo VI).
Acciaio inox non trattato.
Nota:Inserti filettati autofilettanti per la creazione di collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con scarsa resistenza al taglio, come ad es. alluminio o leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resine duroplastiche e termoplastiche.

Gli inserti filettati sono accoppiati conicamente per forma nell'estremità inferiore e possiedono una fessura di taglio. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un fissaggio assolutamente stabile e sicuro.

Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.

Gli inserti filettati con fessura di taglio con alcuni materiali ammortizzano in modo scarso verso l'interno nel campo della fessura di taglio. Si crea quindi un sicuro effetto frenafiletto. Se non lo si desidera suggeriamo gli inserti filettati con maschiatura.

Disegni

Inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio
Inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
D1D2PLT
min.
R min.
per metallo
leggero
R min.
per ghisa
R min.
per
plastica
Numero ordine
Utensile di
montaggio manuale
Numero ordine
Utensile di
montaggio meccanico
CADAccess.PrezzoOrdinare
07652-03AcciaioM350,56811,51,2507652-80307652-903 0,28 €
07652-04AcciaioM46,50,758101,31,951,607652-80407652-904 0,33 €
07652-05AcciaioM58110131,62,4207652-80507652-905 0,33 €
07652-06AcciaioM6101,51417232,507652-80607652-906 0,41 €
07652-08AcciaioM8121,515182,43,6307652-80807652-908 0,53 €
07652-10AcciaioM10141,518222,84,23,507652-81007652-910 0,62 €
07652-12AcciaioM12161,522263,24,8407652-81207652-912 0,85 €
07652-16AcciaioM16201,52227465-07652-916 2,48 €
07652-103Acciaio inoxM350,56811,51,2507652-80307652-903 0,99 €
07652-104Acciaio inoxM46,50,758101,31,951,607652-80407652-904 1,21 €
07652-105Acciaio inoxM58110131,62,4207652-80507652-905 1,31 €
07652-106Acciaio inoxM6101,51417232,507652-80607652-906 1,20 €
07652-108Acciaio inoxM8121,515182,43,6307652-80807652-908 1,66 €
07652-110Acciaio inoxM10141,518222,84,23,507652-81007652-910 2,35 €
07652-112Acciaio inoxM12161,522263,24,8407652-81207652-912 2,81 €
07652-116Acciaio inoxM16201,52227465-07652-916 5,67 €