Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti filettati autofilettanti con maschio filettatore
  • Inserti filettati autofilettanti con maschio filettatore
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio cementato, zincato, passivato giallo (privo di cromo VI).
Acciaio inox non trattato.
Nota:Inserti filettati autofilettanti per la creazione di collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con scarsa resistenza al taglio, come ad es. alluminio o leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resine duroplastiche e termoplastiche.

Gli inserti filettati sono accoppiati conicamente per forma nell'estremità inferiore e possiedono tre maschiature. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un fissaggio assolutamente stabile e sicuro.

Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.

Gli inserti filettati con maschiature sono costruiti in particolare per materiali difficilmente truciolabili. Con una parete più spessa può essere assorbita più forza per truciolare che viene poi distribuita sui tre fori.

Disegni

Inserti filettati autofilettanti con maschio filettatore
Inserti filettati autofilettanti con maschio filettatore

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D1

D2PLT
min.
R min.
per metallo
leggero
R min.
per ghisa
R min.
per
plastica
Numero ordine
Utensile di
montaggio manuale
Numero ordine
Utensile di
montaggio meccanico
CADAccess.PrezzoOrdinare
07653-03AcciaioM350,64611,51,2507652-80307652-903  0,41 €
07653-04AcciaioM46,50,8681,31,951,607652-80407652-904  0,45 €
07653-05AcciaioM581791,62,4207652-80507652-905  0,46 €
07653-06AcciaioM6101,25810232,507652-80607652-906  0,49 €
07653-08AcciaioM8121,59112,43,6307652-80807652-908  0,60 €
07653-10AcciaioM10141,510132,84,23,507652-81007652-910  1,60 €
07653-12AcciaioM12161,7512153,24,8407652-81207652-912  2,13 €
07653-103Acciaio inoxM350,64611,51,2507652-80307652-903  1,25 €
07653-104Acciaio inoxM46,50,8681,31,951,607652-80407652-904  1,27 €
07653-105Acciaio inoxM581791,62,4207652-80507652-905  1,33 €
07653-106Acciaio inoxM6101,25810232,507652-80607652-906  1,24 €
07653-108Acciaio inoxM8121,59112,43,6307652-80807652-908  1,38 €
07653-110Acciaio inoxM10141,510132,84,23,507652-81007652-910  1,99 €
07653-112Acciaio inoxM12161,7512153,24,8407652-81207652-912  3,34 €