Descrizione articolo/immagini prodotto

Utensili di montaggio per inserti filettati rinforzati
  • Utensili di montaggio per inserti filettati rinforzati
DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio, brunito.Nota:Utensile di montaggio per l'inserimento dei cunei.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07661 Utensili di montaggio per inserti filettati rinforzati 88,6 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Compatibile con
filettatura interna
D1
CADAccess.PrezzoOrdinare
07661-804M4 17,01 €
07661-805M5 17,26 €
07661-806M6 17,83 €
07661-808M8 \r\nM8X1 18,60 €
07661-810M10 \r\nM10X1,25 19,93 €
07661-812M12 \r\nM12X1,25 21,54 €
07661-814M14 \r\nM14X1,5 23,37 €
07661-816M16/M16x1,5 \r\nM16X1,5 24,20 €
07661-818M18x1,5 25,04 €
07661-820M20 \r\nM20X1,5 25,93 €
07661-822M22x1,5 26,88 €
07661-824M24 \r\nM24X2 29,68 €