Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti filettati autobloccanti filettatura interna
  • Inserti filettati autobloccanti filettatura interna
  • Inserti filettati autobloccanti filettatura interna
DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:passivato.Nota:Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero dello scarto di prodotti pregiati.
Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno.
Quote restanti ±0,25 mm.

Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi:- Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno:
1) Perno di arresto
2) Parte autobloccante della filettatura interna

Disegni

Inserti filettati autobloccanti filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1
Filettatura interna
D2
Filettatura esterna
L1
Lunghezza
L
Lunghezza
Montaggio
punta per
foratura Ø
Montaggio
imbocco Ø
+0,25
Montaggio
maschio
filettatore
Montaggio
altezza filettatura
minima
Smontaggio
punta per
foratura Ø
Smontaggio
profondità
di foratura
N. ordine
utensili
di montaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
07663-105M5M8486,98,3M89,55,5407660-805  7,10 €
07663-106M6M10x1,255108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  7,30 €
07663-108M8M12x1,2561210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  7,80 €
07663-110M10M14x1,571412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  8,49 €
07663-112M12M16x1,581614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  10,79 €