Descrizione articolo/immagini prodotto

Inserti filettati autobloccanti rinforzati filettatura interna
  • Inserti filettati autobloccanti rinforzati filettatura interna
  • Inserti filettati autobloccanti rinforzati filettatura interna
DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:passivato.Nota:Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero dello scarto di prodotti pregiati.
Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.

Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi:- Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno:
1) Perno di arresto
2) Parte autobloccante della filettatura interna

Disegni

Inserti filettati autobloccanti rinforzati filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1
Filettatura interna
D2
Filettatura esterna
L1
Lunghezza
L
Lunghezza
Montaggio
punta per
foratura Ø
Montaggio
imbocco Ø
+0,25
Montaggio
maschio
filettatore
Montaggio
altezza filettatura
minima
Smontaggio
punta per
foratura Ø
Smontaggio
profondità
di foratura
N. ordine
utensili
di montaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
07664-104M4M8486,98,3M89,55,5407661-804  7,95 €
07664-105M5M10x1,255108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805  7,10 €
07664-106M6M12x1,2561210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806  7,30 €
07664-108M8M14x1,571412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  7,80 €
07664-110M10M16x1,581614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  8,49 €
07664-112M12M18x1,591816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  10,79 €
07664-114M14M20x1,5102018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  13,89 €
07664-116M16M22x1,5112220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  16,19 €
07664-116X15M16x1,5M22x1,5112220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  16,19 €
07664-118X15M18x1,5M24x1,5122422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818  22,55 €
07664-120M20M30x215302830,3M30x234,525,86,407661-820  27,05 €