Descrizione articolo/immagini prodotto

Boccole di foratura a innesto DIN 173 parte 1 forma L
  • Boccole di foratura a innesto DIN 173 parte 1 forma L
  • Boccole di foratura a innesto DIN 173 parte 1 forma L
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione speciale.Versione:Temprato a 780 ±40 HV 10 e rettificato.Nota:Tutte le boccole di foratura a innesto sono state munite di targhetta riportante la misura del foro e la dimensione di tolleranza sulla superficie superiore, ad es. 15 F7.

Con diametro D1 superiore a 15 mm i gradini sono di 0,5 mm.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 08920_L Boccole di foratura a innesto DIN 173 parte 1 forma L 316 kB

Disegni

Boccole di foratura a innesto DIN 173 parte 1 forma L

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
D1

Versione

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltro
da 2,3 a 4,0corto815-2,51083-4,250,020,0051,5711,515-
da 2,3 a 4,0medio815D1+0,52,5168364,250,020,0051,5711,515-
da 4,1 a 6,0corto1018-2,51283-4,250,020,005271317-
da 4,1 a 6,0medio1018D1+0,52,5208384,250,020,005271317-
da 4,1 a 6,0lungo1018D1+0,52,52583134,250,020,005271317-
da 6,1 a 8,0corto1222-312104-60,020,00528,516,520-
da 6,1 a 8,0medio1222D1+0,5320104860,020,00528,516,520-
da 6,1 a 8,0lungo1222D1+0,53251041360,020,00528,516,520-
da 8,1 a 10,0corto1526-316104-60,020,00528,51822-
da 8,1 a 10,0medio1526D1+0,53281041260,020,00528,51822-
da 8,1 a 10,0lungo1526D1+0,53361042060,020,00528,51822-
da 10,1 a 12,0corto1830-316104-60,020,00528,52024-
da 10,1 a 12,0medio1830D1+0,53281041260,020,00528,52024-
da 10,1 a 12,0lungo1830D1+0,53361042060,020,00528,52024-
da 12,1 a 15,0corto2234-520125,5-70,020,005310,523,528-
da 12,1 a 15,0medio2234D1+0,5536125,51670,020,005310,523,528-
da 12,1 a 15,0lungo2234D1+0,5545125,52570,020,005310,523,528-
da 15,5 a 18,0corto2639-520125,5-70,020,005310,52631-
da 15,5 a 18,0medio2639D1+1,0536125,51670,020,005310,52631-
da 15,5 a 18,0lungo2639D1+1,0545125,52570,020,005310,52631-
da 18,5 a 22,0corto3046-525125,5-70,020,005310,529,535-
da 18,5 a 22,0medio3046D1+1,0545125,52070,020,005310,529,535-
da 18,5 a 22,0lungo3046D1+1,0556125,53170,020,005310,529,535-
da 22,5 a 26,0corto3552-625125,5-70,040,008310,532,537-
da 22,5 a 26,0medio3552D1+1,0645125,52070,040,008310,532,537-
da 22,5 a 26,0lungo3552D1+1,0656125,53170,040,008310,532,537-
da 26,5 a 30,0corto4259-630125,5-70,040,008310,53641-
da 26,5 a 30,0medio4259D1+1,0656125,52670,040,008310,53641-
da 26,5 a 30,0lungo4259D1+1,0667125,53770,040,008310,53641-
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40