Magneti permanenti Blocchetti d'appoggio con passo polare fine e finissimo
09060

Magneti permanenti Blocchetti d'appoggio con passo polare fine...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Magneti permanenti Blocchetti d'appoggio con passo polare fine e finissimo
  • Magneti permanenti Blocchetti d'appoggio con passo polare fine e finissimo
  • Magneti permanenti Blocchetti d'appoggio con passo polare fine e finissimo
DescrizioneNota:I blocchetti d'appoggio da 09060-2010 a 09060-2030 sono composti da un sistema magnetico permanente con passo polare stretto, efficace su due o tre superfici (passo polare 4 mm).
Per serrare pezzi estremamente sottili di acciaio si consiglia il blocchetto di appoggio 09060-2040 con un passo polare fine di 1,3 mm. La vita utile magnetica dei blocchetti di appoggio è illimitata con le condizioni in essere nella produzione industriale.
I blocchetti di appoggio possono essere molati per metà altezza senza pregiudicare la forza di adesione o lucidati.

Disegni

Magneti permanenti Blocchetti d'appoggio con passo polare fine e finissimo

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

BHMax.
deviazione angolare
Superfici adesive
mm
CADAccess.PrezzoOrdinare
09060-20101001005010´1 superficie 100x1002 superfici 1 458,09 €
09060-2020100505010´3 Flächen 100x50 316,84 €
09060-2030100252510´2 Flächen 100x25 200,24 €
09060-2040100252510´2 Flächen 100x25 362,10 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40