Descrizione articolo/immagini prodotto

Connettori centrali tipo I
  • Connettori centrali tipo I
  • Connettori centrali tipo I
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. I connettori consentono un posizionamento libero dei profilati. In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.

A causa della riduzione della forza di serraggio e dell'assenza di spine antitorsione, questi connettori devono essere usati solo in combinazione con elementi piatti e in costruzioni soggette a sollecitazioni limitate.

Minima lavorazione necessaria: per il montaggio è sufficiente praticare un foro in uno dei profili ed eseguire il foro da maschiare.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 10204 Connettori centrali tipo I 252 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Connettori centrali tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza cavaVersione

AD2D3TT1CADAccess.PrezzoOrdinare
10204-0800I8151282828 3,39 €
10204-0890I890°151282828 3,39 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40