Descrizione articolo/immagini prodotto

Connettori a dado tipo B
  • Connettori a dado tipo B
  • Connettori a dado tipo B
DescrizioneMateriale:Cubi in alluminio pressofuso.
Viti in acciaio.
Tappi di copertura in poliammide.
Versione:Alluminio, non trattato.
Viti autofilettanti.
Tappi di copertura colore nero.
Nota:Con il connettore a cubo si possono collegare tra di loro sul lato frontale due o tre profilati. I connettori a cubo dispongono di punte di posizionamento che garantiscono un montaggio esatto e sicuro. Il collegamento con il profilo è assicurato da viti autofilettanti. I fori aperti possono essere chiusi con tappi di copertura.

In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 10220 Connettori a dado tipo B 456 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Connettori a dado tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza cavaVersione

CADAccess.PrezzoOrdinare
10220-102B102-D 7,91 €
10220-103B103-D 9,42 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40