Descrizione articolo/immagini prodotto

Angolare articolato tipo I
  • Angolare articolato tipo I
  • Angolare articolato tipo I
DescrizioneMateriale:Angolare snodato in zinco pressofuso.
Bronzina in acciaio.
Versione:Angolare snodato verniciato alluminio.
Bronzina zincata.
Nota:Gli angolari articolato sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.

L'angolare articolato serve quindi da punto di rotazione fisso per i profili incrociati. A vite serrata la posizione di rotazione rimane liberamente mobile attorno alla bronzina.

Gli angolari articolato sono usati spesso in combinazione con un angolare di fissaggio.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 10266 Angolare articolato tipo I 315 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Angolare articolato tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza cavaABD

D1HLTCADAccess.PrezzoOrdinare
10266-06I6152476,527275 7,19 €
10266-08I8203298,835,2365,5 7,48 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40