Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Interruttore di prossimità induttivo forma alloggiamento rotonda
  • Interruttore di prossimità induttivo forma alloggiamento rotonda
  • Interruttore di prossimità induttivo forma alloggiamento rotonda
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Superficie attiva in POM o PBT.
Versione:Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.

Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Range di temperatura: Da -25°C a +70 °CSicurezza:Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.Nota disegno:
1) Indicatore LED

P = lunghezza cavo

BN = marrone
BK = nero
BU = blu

Disegni (sintesi completa)

Interruttore di prossimità induttivo forma alloggiamento rotonda

Interruttore di prossimità induttivo forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

DLL1PMateriale
superficie
attiva
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20900-010X2000A32716,72000POM11002000Cabo PUR3 x 0,09 mm² 54,13 €
20900-020X5000A42715,45000POM1,51003000Cabo PUR3 x 0,14 mm² 71,32 €

Interruttore di prossimità induttivo forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDLPMateriale
superficie
attiva
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20900-030X3000B6,5303000PBT1,52003000Cabo PVC3 x 0,14 mm² 71,32 €

Interruttore di prossimità induttivo forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDLL1Materiale
superficie
attiva
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20900-040C6,55543PBT1,52003000Conectores de encaixe3 68,77 €
20900-050C6,56048PBT1,52005000Conectores de encaixe3 110,42 €