Descrizione articolo/immagini prodotto

Interruttore di prossimità induttivo forma A
  • Interruttore di prossimità induttivo forma A
  • Interruttore di prossimità induttivo forma A
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Superficie attiva in POM.
Versione:Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.

Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Sicurezza:Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.Nota disegno:
1) Indicatore LED

P = lunghezza cavo

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 20900_A Interruttore di prossimità induttivo forma A 127 kB

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

DLL1PMateriale
superficie
attiva
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20900-010X2000A32716,72000POM11002000Cabo PUR3 x 0,09 mm² 54,13 €
20900-020X5000A42715,45000POM1,51003000Cabo PUR3 x 0,14 mm² 71,32 €