Descrizione articolo/immagini prodotto

Interruttore di prossimità induttivo forma C
  • Interruttore di prossimità induttivo forma C
  • Interruttore di prossimità induttivo forma C
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox.
Superficie attiva in PBT.
Nota:Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.

Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Su richiesta:Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Sicurezza:Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.Nota disegno:
1) Indicatore LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 20900_C Interruttore di prossimità induttivo forma C 179 kB

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DLL1Materiale
superficie
attiva
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20900-040C6,55543PBT1,52003000Steckverbinder3 68,77 €
20900-050C6,56048PBT1,52005000Steckverbinder3 110,42 €