Descrizione articolo/immagini prodotto

Interruttore di prossimità induttivo forma alloggiamento rettangolare
  • Interruttore di prossimità induttivo forma alloggiamento rettangolare
  • Interruttore di prossimità induttivo forma alloggiamento rettangolare
DescrizioneMateriale:Alloggiamento forma A di plastica.
Alloggiamento forma B in lega di zinco-ghisa.
Superficie attiva in POM.
Versione:Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.

Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Range di temperatura: Da -25°C a +70 °CSicurezza:Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.Nota disegno:
1) Indicatore LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma alloggiamento rettangolare

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Forma

Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20905-005A21001500PUR-Kabel3 x 0,14 mm² 70,38 €
20905-010B1,52005000Steckverbinder3 68,77 €