Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Interruttore di prossimità induttivoforma alloggiamento con filettatura
  • Interruttore di prossimità induttivoforma alloggiamento con filettatura
  • Interruttore di prossimità induttivoforma alloggiamento con filettatura
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox o nichelato in ottone.
Superficie attiva in PBT o PA 12.
Versione:Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.

Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Range di temperatura: Da -25 °C a +70 °C.Sicurezza:Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.Nota disegno:
1) Indicatore LED

P = lunghezza cavo

BN = marrone
BK = nero
BU = blu

Disegni (sintesi completa)

Interruttore di prossimità induttivoforma alloggiamento con filettatura

Interruttore di prossimità induttivo forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

Forma

GLPMateriale
superficie
attiva
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20910-010X5000Acciaio inoxAM8x1305000PBT1,52003000PUR-Kabel3 x 0,14 mm² 69,68 €

Interruttore di prossimità induttivo forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

Forma

GLL1Materiale
superficie
attiva
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20910-020Acciaio inoxBM8x14534,5PBT22001500Steckverbinder3 75,80 €
20910-030Acciaio inoxBM8x15544,5PBT22001500Steckverbinder3 61,77 €
20910-040OttoneBM8x15950PA 121,51001000Steckverbinder3 35,03 €
20910-050OttoneBM8x15950PA 122200700Steckverbinder3 36,81 €
20910-060OttoneBM12x16550PA 1222001200Steckverbinder3 32,48 €
20910-070OttoneBM12x16550PA 124200500Steckverbinder3 35,03 €