Descrizione articolo/immagini prodotto

Interruttore di prossimità induttivo forma A
  • Interruttore di prossimità induttivo forma A
  • Interruttore di prossimità induttivo forma A
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox o nichelato in ottone.
Superficie attiva in PBT.
Versione:Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.

Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Range di temperatura: Da -25 °C a +70 °C.Sicurezza:Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.Nota disegno:
1) Indicatore LED

P = lunghezza cavo

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 20910_A Interruttore di prossimità induttivo forma A 187 kB

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

Forma

GLPMateriale
superficie
attiva
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20910-010X5000Acciaio inoxAM8x1305000PBT1,52003000PUR-Kabel3 x 0,14 mm² 69,68 €

Altri articoli di questa categoria