Descrizione articolo/immagini prodotto

Interruttore di prossimità induttivo forma B
  • Interruttore di prossimità induttivo forma B
  • Interruttore di prossimità induttivo forma B
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox o nichelato in ottone.
Superficie attiva in PBT o PA 12.
Versione:Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.

Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Range di temperatura: Da -25 °C a +70 °C.Sicurezza:Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.Nota disegno:
1) Indicatore LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 20910_B Interruttore di prossimità induttivo forma B 264 kB

Disegni

Interruttore di prossimità induttivo forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaGLL1Materiale
superficie
attiva
Distanza
di commutazione
Sn (mm)
Corrente I
max. (mA)
Frequenza
di commutazione
f (Hz)
Tipo di
attacco
Numero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20910-020Acciaio inoxBM8x14534,5PBT22001500Conectores de encaixe3 75,80 €
20910-030Acciaio inoxBM8x15544,5PBT22001500Conectores de encaixe3 61,77 €
20910-040OttoneBM8x15950PA 121,51001000Conectores de encaixe3 35,03 €
20910-050OttoneBM8x15950PA 122200700Conectores de encaixe3 36,81 €
20910-060OttoneBM12x16550PA 1222001200Conectores de encaixe3 32,48 €
20910-070OttoneBM12x16550PA 124200500Conectores de encaixe3 35,03 €

Altri articoli di questa categoria