Descrizione articolo/immagini prodotto

Connettore a spina con collegamento a vite forma A
  • Connettore a spina con collegamento a vite forma A
  • Connettore a spina con collegamento a vite forma A
DescrizioneMateriale:Cavo e alloggiamento PUR.
Contatti bronzo dorati.
Versione:Bussola (femmina)
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Numero poli: 3
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Connettore a spina con chiusura a vite. Connettore a spina rivestito a estrusione sul cavo.Range di temperatura: Da -25°C a +70 °CNota disegno:
1 = marrone (BN)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 20950_A Connettore a spina con collegamento a vite forma A 128 kB

Disegni

Connettore a spina con collegamento a vite forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDGLPNumero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20950-010X2000A9,7M8x13220003 x 0,25 mm² 9,89 €
20950-020X2000A14,5M12x141,520003 x 0,34 mm² 12,11 €

Altri articoli di questa categoria