Descrizione articolo/immagini prodotto

Connettore con collegamento a vite forma B
  • Connettore con collegamento a vite forma B
  • Connettore con collegamento a vite forma B
DescrizioneMateriale:Cavo e alloggiamento PUR.
Contatti bronzo dorati.
Versione:Bussola (femmina)
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Numero poli: 3
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Connettore a spina con chiusura a vite. Connettore a spina rivestito a estrusione sul cavo.Range di temperatura: Da -25°C a +70 °CNota disegno:
1 = marrone (BN)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 20950_B Connettore con collegamento a vite forma B 203 kB

Disegni

Connettore con collegamento a vite forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDHGLPNumero di
conduttori x
diametro conduttore
CADAccess.PrezzoOrdinare
20950-030X2000B9,718,2M8x12620003 x 0,25 mm² 9,89 €
20950-040X2000B14,526,5M12x138,520003 x 0,34 mm² 12,11 €