Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Connettore a spinaconfezionabile con collegamento a vite
  • Connettore a spinaconfezionabile con collegamento a vite
  • Connettore a spinaconfezionabile con collegamento a vite
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica.
Contatti bronzo dorato con M8x1.
Contatti ottone con rivestimento Optaloy con M12x1.
Versione:Bussola (femmina)
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Numero poli: 3 (4 poli con M12x1)
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Connettore a spina con chiusura a vite configurabile.Range di temperatura: Da -25 °C a +85 °C.Nota disegno:
P1 = Passaggio cavi

1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)

Disegni (sintesi completa)

Connettore a spinaconfezionabile con collegamento a vite

Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDGLP1Tipo di
attacco
Sezione dei collegamenti max.
(mm²)
CADAccess.PrezzoOrdinare
20955-010A12M8x1453,5 - 5Schraubanschluss0,5 10,17 €
20955-020A20M12x1544 - 6Schraubanschluss0,75 8,83 €

Connettore confezionabile con collegamento a vite forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Connettore confezionabile con collegamento a vite forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDGHP1Tipo di
attacco
Sezione dei collegamenti max.
(mm²)
CADAccess.PrezzoOrdinare
20955-030B12M8x1283,5 - 5Lötanschluss0,25 9,10 €
20955-040B20M12x1384 - 6Schraubanschluss0,75 8,83 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40