Descrizione articolo/immagini prodotto

Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite forma A
  • Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite forma A
  • Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite forma A
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica.
Contatti bronzo dorato con M8x1.
Contatti ottone con rivestimento Optaloy con M12x1.
Versione:Bussola (femmina)
Tensione: U max. 60 V
Corrente: I max. 4 A
Numero poli: 3 (4 poli con M12x1)
Tipo di protezione: IP 67
Nota:Connettore a spina con chiusura a vite configurabile.Range di temperatura: Da -25 °C a +85 °C.Nota disegno:
P1 = Passaggio cavi

1 = marrone (BN)
2 = bianco (WH)
3 = blu (BU)
4 = nero (BK)

Disegni

Connettore a spina confezionabile con collegamento a vite forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DGLP1Tipo di
attacco
Sezione dei collegamenti max.
(mm²)
CADAccess.PrezzoOrdinare
20955-010A12M8x1453,5 - 5Collegamento a vite0,5 10,17 €
20955-020A20M12x1544 - 6Collegamento a vite0,75 8,83 €