Descrizione articolo/immagini prodotto

Modulo rotante pneumatico
  • Modulo rotante pneumatico
  • Modulo rotante pneumatico
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione:Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota:Modulo rotante pneumatico privo di manutenzione con cilindro di azionamento con doppia alimentazione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Coollegamento aria compressa M5.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di regolazione mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.

Angolo di rotazione regolabile in continuo da 0° a 190°.

Accuratezza di ripetibilità: ±0,01°.
Accessori:Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.

Disegni

Modulo rotante pneumatico

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniCoppia motrice
Nm
Angolo di rotazioneCarico assiale
N
Carico radiale
N
Ø cilindroConsumo d'aria
per ogni ciclo
a 6 bar (ccm)
CADAccess.PrezzoOrdinare
20060-02440,940° - 190°2803502 x 1419  834,03 €
N. ordineDimensioniAmmortizzatore
compatibile
Interruttore
di prossimità
compatibile
Connettore
a spina
compatibile
CADAccess.PrezzoOrdinare
20060-024426300-121001020915-02020950-010X2000  834,03 €