Cuscinetti a sfere lineari

I cuscinetti a sfera lineari – chiamati anche boccole con cuscinetti sferici o guide dell'albero – servono a ridurre il più possibile l'attrito nei movimenti rettilinei di un elemento di una macchina lungo un albero cilindrico. A differenza dei cuscinetti sferici tradizionali, sono infatti dotati anche di uno snodo sferico assiale.

Le boccole con cuscinetti sferici di norelem sono composte da un alloggiamento in acciaio o plastica con segmenti scorrevoli in acciaio temprato. Guidano le sfere all'interno del sistema e assicurano una corsa illimitata in caso di guida ridotta. I cuscinetti lineari sono quindi componenti importanti per la costruzione di macchine e attrezzi e trovano applicazione, tra l'altro, nei sistemi automatici di produzione, nelle macchine utensili, nei veicoli ferroviari e nella tecnologia alimentare e medica.

Novità