Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Cuscinetti a sfere lineari  con gabbia di plastica
  • Cuscinetti a sfere lineari  con gabbia di plastica
DescrizioneMateriale:Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con temperature di utilizzo superiori a +80 °C si suggerisce un cuscinetto a sfere lineare con gabbia di acciaio. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21500 Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica 290 kB

Disegni (sintesi completa)

Cuscinetti a sfere lineari  con gabbia di plastica

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, chiusi

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, chiusi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2LL1L2Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21500-1202chiuso12222132 -0,222,9 -0,21,3520800 13,44 €
21500-1602chiuso162624,936 -0,224,9 -0,21,3590910 16,26 €
21500-2002chiuso203230,345 -0,231,5 -0,21,68801400 19,56 €
21500-2502chiuso254037,558 -0,344,1 -0,31,8510001600 25,69 €
21500-3002chiuso304744,568 -0,352,1 -0,31,8516002800 31,81 €

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, aperti

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2EGLL1L2WCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21500-1612aperto162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,310590910 20,98 €
21500-2012aperto203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6108801400 24,75 €
21500-2512aperto254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,510001600 32,52 €
21500-3012aperto304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,516002800 40,53 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40