Descrizione articolo/immagini prodotto

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, aperti
  • Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, aperti
DescrizioneMateriale:Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con temperature di utilizzo superiori a +80 °C si suggerisce un cuscinetto a sfere lineare con gabbia di acciaio. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con gabbia di plastica, aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2EGLL1L2WCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21500-1612aperto162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,310590910 20,98 €
21500-2012aperto203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6108801400 24,75 €
21500-2512aperto254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,510001600 32,52 €
21500-3012aperto304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,516002800 40,53 €