Descrizione articolo/immagini prodotto

Cuscinetti a sfera lineari con gabbia di acciaio, aperti
  • Cuscinetti a sfera lineari con gabbia di acciaio, aperti
DescrizioneMateriale:Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia in acciaio.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di acciaio. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.

Disegni

Cuscinetti a sfera lineari con gabbia di acciaio, aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2EGLL1L2WCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21505-1212aperto1222211,3578°32 -0,222,9 -0,21,37,5420714 33,93 €
21505-1612aperto162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,3106861092 38,89 €
21505-2012aperto203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6109241610 45,95 €
21505-2512aperto254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 59,86 €
21505-3012aperto304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 77,28 €