Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Cuscinetti a sfere lineari  con compensazione errori angolari
  • Cuscinetti a sfere lineari  con compensazione errori angolari
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica.
Piastre delle vie di corsa in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285 con compensazione dell'errore angolare. Con guarnizione su entrambi i lati. Questi cuscinetti sono composti da un supporto in plastica stampato a iniezione con elevata precisione nel quale sono fissati con clip le piastre delle vie di corsa in acciaio per cuscinetti volventi. Il supporto in plastica serve al tempo stesso come corsa di ritorno e guarnizione a bussola. La guarnizione è fatta con un materiale speciale con poliammide con un coefficiente di attrito molto ridotto. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.

Disegni (sintesi completa)

Cuscinetti a sfere lineari  con compensazione errori angolari

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, chiusi

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, chiusi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2LL1L2Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21510-1202chiuso12222132 -0,222,6 -0,21,3830910 23,20 €
21510-1602chiuso162624,936 -0,224,6 -0,21,310201120 24,46 €
21510-2002chiuso203230,345 -0,231,2 -0,21,620202220 30,75 €
21510-2502chiuso254037,558 -0,343,7 -0,31,8539504350 40,60 €
21510-3002chiuso304744,568 -0,351,7 -0,31,8548005280 54,97 €

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, aperti

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2EGLL1L2WCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21510-1212aperto1222211,3566°32 -0,222,6 -0,21,37830910 27,49 €
21510-1612aperto162624,9068°36 -0,224,6 -0,21,39,810201120 30,75 €
21510-2012aperto203230,3055°45 -0,231,2 -0,21,610,520202220 36,57 €
21510-2512aperto254037,51,557°58 -0,343,7 -0,31,851339504350 48,17 €
21510-3012aperto304744,5257°68 -0,351,7 -0,31,8515,348005280 60,50 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40