Descrizione articolo/immagini prodotto

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, chiusi
  • Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, chiusi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica.
Piastre delle vie di corsa in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285 con compensazione dell'errore angolare. Con guarnizione su entrambi i lati. Questi cuscinetti sono composti da un supporto in plastica stampato a iniezione con elevata precisione nel quale sono fissati con clip le piastre delle vie di corsa in acciaio per cuscinetti volventi. Il supporto in plastica serve al tempo stesso come corsa di ritorno e guarnizione a bussola. La guarnizione è fatta con un materiale speciale con poliammide con un coefficiente di attrito molto ridotto. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, chiusi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2LL1L2Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21510-1202chiuso12222132 -0,222,6 -0,21,3830910 23,20 €
21510-1602chiuso162624,936 -0,224,6 -0,21,310201120 24,46 €
21510-2002chiuso203230,345 -0,231,2 -0,21,620202220 30,75 €
21510-2502chiuso254037,558 -0,343,7 -0,31,8539504350 40,60 €
21510-3002chiuso304744,568 -0,351,7 -0,31,8548005280 54,97 €