Descrizione articolo/immagini prodotto

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, aperti
  • Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, aperti
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica.
Piastre delle vie di corsa in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285 con compensazione dell'errore angolare. Con guarnizione su entrambi i lati. Questi cuscinetti sono composti da un supporto in plastica stampato a iniezione con elevata precisione nel quale sono fissati con clip le piastre delle vie di corsa in acciaio per cuscinetti volventi. Il supporto in plastica serve al tempo stesso come corsa di ritorno e guarnizione a bussola. La guarnizione è fatta con un materiale speciale con poliammide con un coefficiente di attrito molto ridotto. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.

Disegni

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2EGLL1L2WCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21510-1212aperto1222211,3566°32 -0,222,6 -0,21,37830910 27,49 €
21510-1612aperto162624,9068°36 -0,224,6 -0,21,39,810201120 30,75 €
21510-2012aperto203230,3055°45 -0,231,2 -0,21,610,520202220 36,57 €
21510-2512aperto254037,51,557°58 -0,343,7 -0,31,851339504350 48,17 €
21510-3012aperto304744,5257°68 -0,351,7 -0,31,8515,348005280 60,50 €