Descrizione articolo/immagini prodotto

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, chiusi
  • Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, chiusi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica.
Piastre di spinta in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con doppia guarnizione su entrambi i lati. Questi cuscinetti si differenziano da quelli standard per la capacità di carico doppia o la vita utile otto volte superiore. Con la compensazione dell'errore angolare vengono compensati gli errori di allineamento dei fori dell'alloggiamento o le flessioni degli alberi, la distribuzione del carico viene ottimizzata e si garantisce un carico uniforme di tutte le sfere sulla lunghezza del cuscinetto. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, chiusi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2LL1L2Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
21515-1602chiuso162624,936 -0,224,6 -0,21,322002400 35,34 €
21515-2002chiuso203230,345 -0,231,2 -0,21,640004400 40,78 €
21515-2502chiuso254037,558 -0,343,7 -0,31,8567007300 51,83 €
21515-3002chiuso304744,568 -0,351,7 -0,31,8583009100 61,04 €