Descrizione articolo/immagini prodotto

Guide lineari
  • Guide lineari
DescrizioneMateriale:Guide di scorrimento di profilato estruso EN AW-6060.Versione:Guide di scorrimento anodizzazione dura rivestita, 50 µm. Durezza 500 HV.Nota:

Le guide lineari in miniatura, grazie al loro funzionamento a secco e alla resistenza alla corrosione, sono totalmente prive di manutenzione. Gli elementi di scorrimento di iglidur® J sono resistenti all'usura e interscambiabili. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Un vantaggio significativo di queste guide lineari in miniatura sono le dimensioni ridotte.

DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 21210_FS Guide lineari 140 kB

Disegni

Guide lineari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DimensioniL
max.
L2B1B3D3
per vite
DIN 912
H2H3L1CADAccess.PrezzoOrdinare
21210-0910X0800L max.98001099,6M24,66,320 31,33 €
21210-1212X0800L max.1280012,51213M35,98,625 34,06 €
21210-1520X3000L max.153000201517M3710,840 137,11 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40