Descrizione articolo/immagini prodotto

Guide lineari a basso profilo DryLin® N rotaie di guida
  • Guide lineari a basso profilo DryLin® N rotaie di guida
DescrizioneMateriale:

Corpo base del carrello di zinco, cuscinetto radente in plastica di iglidur® J.
Rotaie di alluminio anodizzato.

Versione:Corpo base cromato. Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.Nota:Le guide lineari in miniatura sono prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie allo scarso peso è possibile ottenere accelerazioni molto elevate e velocità estreme - a breve termine - fino a 30 m/s. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Le guide lineari in miniatura non sono sensibili alla polvere e particolarmente idonee per il funzionamento a secco.

Disegni

Guide lineari a basso profilo DryLin® N rotaie di guida
Guide lineari a basso profilo DryLin® N rotaie di guida

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

L
max.
L2CADAccess.PrezzoOrdinare
21230-2730X3000L max.300030 96,07 €
N. ordineVersione

L2L2
min.
L2
max.
CADAccess.PrezzoOrdinare
21230-27**X*L2 e L su richiesta specifica del cliente**2049 0,00 €