Descrizione articolo/immagini prodotto

Guide lineari a basso profilo DryLin® N carrello di guida
  • Guide lineari a basso profilo DryLin® N carrello di guida
DescrizioneMateriale:

Corpo base del carrello di zinco, cuscinetto radente in plastica di iglidur® J.
Rotaie di alluminio anodizzato.

Versione:Corpo base cromato. Guide di scorrimento anodizzate in colore naturale.Nota:Le guide lineari in miniatura sono prive di manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie allo scarso peso è possibile ottenere accelerazioni molto elevate e velocità estreme - a breve termine - fino a 30 m/s. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Le guide lineari in miniatura non sono sensibili alla polvere e particolarmente idonee per il funzionamento a secco.

Disegni

Guide lineari a basso profilo DryLin® N carrello di guida
Guide lineari a basso profilo DryLin® N carrello di guida

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Supporto fisso
N. ordine
Supporto libero
Versione

Filtro
21230-270021230-2701Carrello di guida con foro passante
21230-271021230-2711Carrello di guida con foro filettato